3-2_way Zone Drain valves VDHT

Kuvab 12 toodet

180L0174

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT

180L0298

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 0.5, Pealevool [l/min] [max]: 2, Talitlusrõhk [barg] [max]: 80, Talitlusrõhk [psig] [max]: 1150, Ühendusstandard: BSP

180L0173

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: BSP

180L1017

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 0.5, Pealevool [l/min] [max]: 2, Talitlusrõhk [barg] [max]: 80, Talitlusrõhk [psig] [max]: 1150, Ühendusstandard: NPT

180L0297

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: BSP

180L0240

Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: Cetop 3

Kuva: