Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

Pealevool [gpm] [Max]: 0.5, Pealevool [l/min] [max]: 2, Talitlusrõhk [barg] [max]: 80, Talitlusrõhk [psig] [max]: 1150, Ühendusstandard: BSP

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.392 Kilogram
Netokaal 1.25 Kilogram
Volume 1.643 Liter
EAN 5715162673805

 

Avamisaeg [ms] [max] 250 ms
Avamisaeg [ms] [min] 250 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Funktsioon NO
NC
Hooldatav Yes
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi VDHT
Pealevool [gpm] [Max] 0.5 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 2 l/min
Pealevool [l/min] [min] 0 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 37 °F
Sulgemisaeg [ms] [max] 250 ms
Sulgemisaeg [ms] [min] 250 ms
Suund Otsesuunaline
Talitlusrõhk [barg] [max] 80 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 1 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 1150 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 15 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Töö Direct
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus VDHT 2 E 3/2 NC-NO
Tüüp VDHT 3/2
Viiside arv 3/2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality