Vedelikutaseme lülitid

Kuvab 9 toodet

084H6001

Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000, G, 3/4

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140

084H6002

Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000, G, 3/4

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140

084H6003

Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000U, NPT, 3/4

Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140

084H6004

Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000U, NPT, 3/4

Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140

148H3194

Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Põkk-keevitus

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28

148H3204

Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Põkk-keevitus

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28

148H3205

Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Teleskoopkeevitus

Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28

148H3206

Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Teleskoopkeevitus

Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28

148H3207

Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, NPT

Ühenduse tüüp: NPT, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28

Kuva: