LLS 4000 / LLS 4000U

Näita rohkem
LLS 4000 / LLS 4000U

Kuvab 4 toodet

084H6001

Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000, G, 3/4

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140

084H6002

Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000, G, 3/4

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140

084H6003

Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000U, NPT, 3/4

Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140

084H6004

Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000U, NPT, 3/4

Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140