Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 5 toodet
Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Põkk-keevitus
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28
Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Põkk-keevitus
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28
Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Teleskoopkeevitus
Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28
Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, Teleskoopkeevitus
Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28
Vedelikutaseme lüliti, AKS 38, NPT
Ühenduse tüüp: NPT, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 28