Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AK-CC55 is a complete refrigeration appliance control with great flexibility to adapt to refrigeration appliances and cold storage rooms.AK-CC55 Single Coil, Compact, and Multi Coil controllers are optimized to control refrigerated display cases or cold rooms with electronic expansion valve type AKV. In addition to the valve output, the controllers hold a pressure input, temperature sensor inputs, digital inputs as well as an analogue output and relay outputs that can be applied to numerous functionalities in a refrigeration system.The temperature in the appliance is registered by temperature sensors in the air flow before the evaporator and after the evaporator. A setting for thermostat, alarm thermostat and display reading determines the influence the sensor values should have for the control functions. Additional sensors can be used for registration and alarming of the temperature near the food items, registration of the temperature of evaporator and also as defrosting sensors.
Kuvab 8 toodet
Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Compact
Funktsioon: TXV/AKV, Pe, 3 releed, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Single Coil
Funktsioon: AKV, Pe, 5 releed, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Single Coil UI
Funktsioon: AKV, Pe, 5 releed, ekraan, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Multi Coil
Funktsioon: 3xAKV, Pe, 4 releed, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Compact
Funktsioon: TXV/AKV, Pe, 3 releed, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12
Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Single Coil
Funktsioon: AKV, Pe, 5 releed, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12
Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Single Coil UI
Funktsioon: AKV, Pe, 5 releed, ekraan, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12
Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Multi Coil
Funktsioon: 3xAKV, Pe, 4 releed, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12