Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4084

Funktsioon: 3xAKV, Pe, 4 releed, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10

Product details

Brutokaal 484 Gram
Netokaal 317 Gram
Volume 2.003 Liter
EAN 5702428523646

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 7 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 1 tükki
Andmesidekaardi valik LON RS485
Anduri ühendus Kruviklemmid
Aurustite arv, max 3 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 2 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 7 tükki
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 5 VA
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon 3xAKV, Pe, 4 releed
Heakskiit C-TICK
CE
Identne toode 084B4184
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kontrolleri tüüp Kastikontroller Mitu mähist
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Multipakend
Rakendusala Külmutamise juhtimine
Rõhu saatja tugi PROPORTSIOONILINE
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastus, sisseehitatud MODBUS
Teabeedastuse tüüp MODBUS
Valikuline LON
temp. Anduritugi NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Toitepinge [V] AC [min] 115 V
Toote nimetus Kasti/ruumi kontroller (EEV)
Toote omadused Vastab CO2-nõuetele
Pe signaal
S2 sissepritse juhtimine
Tooterühm Evaporator and room control
Tüüp AK-CC55 Multi Coil
Ventiili väljunditüüp AKV

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality