Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4182

Funktsioon: AKV, Pe, 5 releed, Toote omadused: S2 sissepritse juhtimine; Vastab CO2-nõuetele; Pe signaal, Teabeedastuse tüüp: MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.395 Kilogram
Netokaal 0.325 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428547444

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 6 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 1 tükki
Andmesidekaardi valik LON RS485
Anduri ühendus Kruviklemmid
Aurustite arv, max 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 3 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 6 tükki
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon AKV, Pe, 5 releed
Heakskiit C-TICK
CE
Identne toode 084B4082
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kontrolleri tüüp Kastikontroller Üks mähis
Lisateave 12 pc without terminals
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Tööstuspakend
Rakendusala Külmutamise juhtimine
Rõhu saatja tugi PROPORTSIOONILINE
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastus, sisseehitatud MODBUS
Teabeedastuse tüüp MODBUS
Valikuline LON
temp. Anduritugi NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Toitepinge [V] AC [min] 115 V
Toote nimetus Kasti/ruumi kontroller (EEV)
Toote omadused Vastab CO2-nõuetele
Pe signaal
S2 sissepritse juhtimine
Tooterühm Evaporator and room control
Tüüp AK-CC55 Single Coil
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili väljunditüüp AKV

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality