Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), AK-CC 350

084B4165

Área de aplicação: Controle de temperatura, Função: Temp., Aplic. múltiplas 4 relés, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; MODBUS; LON opcional

Detalhes do produto

Peso bruto 0.384 Kilogram
Peso líquido 0.317 Kilogram
Volume 1.083 Liter
EAN 5702428406994

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
CMIM
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 2.3 VA
Display - opção EKA 163A
EKA 164A
Display na parte frontal Sim
Division 25
Entradas analógicas (AI) [pc] 3 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 2 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Temp., Aplic. múltiplas 4 relés
Grupo de produtos Evaporator and room control
Mais informações Alarme=Mais func. 2º comp. do ventilador
Nome do produto Controle de aparelhos de refrigeração(TXV)
Número de entradas de sensores 3 pc
Número máx. de compressores 2 pc
Número máx. de evaporadores 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Saída da válvula EVR (TXV)
Saídas digitais (DO) [pcs] 4 pc
Temp. Suporte do sensor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AK-CC 350
Tipo de comunicação MODBUS
LON opcional
MODBUS opcional
Tipo de controlador Controlador de refrigeração (Temp)
Tipo de sensor Sensores de temperatura
Área de aplicação Controle de temperatura

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality