Controlador de sala / compartimento (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

Detalhes do produto

Peso bruto 0.402 Kilogram
Peso líquido 0.23 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5715162507995

 

Aprovação CE
CMIM
EAC
RCM
UA
cURus
Características do produto Gerenciamento do alarme
Saída de alarme
Comunicação do barramento
Segurança do compressor
Monitoramento de erro do condensador
Sequência de degelo
Operação manual
Retrocesso noturno
Controle de bomba
Setup rápido
Relógio em tempo real
Opção de monitor remoto
S3 – Ar de retorno
S4 – Ar de descarga
S5 – Termino de degelo
Relés SPDT
Modo de serviço
Additional thermostat alarm
Coordinated defrost SM
Coordinated defrost hardwired
Thermostat function
Weighted sensor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comunicação integrada MODBUS
Conexão do sensor Terminais de parafuso
Consumo de energia [VA] 5 VA
Display - opção AK-UI55
Display na parte frontal NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 5 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 1 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função 5 Relays, Semi/ Plug-in
Grupo de produtos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controlador de sala / compartimento (TXV)
Número máx. de compressores 2 pc
Número máx. de evaporadores 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produto idêntico 084B4158
Qnt. do pacote 10 pc
Saídas analógicas (AO) [pc] 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 5 pc
Temp. Suporte do sensor NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AK-CC55 Water Loop
Tipo de comunicação MODBUS
Tipo de controlador Case Contr. Water Loop
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de refrigeração

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality