Mostrar mais
DST P310

Shows 4 product(s)

076G1021

Transmissor de pressão, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P310-9736-C2BD07-3

076G1023

Transmissor de pressão, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: DST P310-9736-C2AC04-0

076G1025

Transmissor de pressão, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: DST P310-9731-C2AC04-0