Transmissor de pressão, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1023

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: DST P310-9736-C2AC04-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.137 Kilogram
Peso líquido 0.121 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162440360

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação C UL US UL Recognized
CE
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST P310-9736-C2AC04-0
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr. Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 159 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 2306 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 4
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 99
Nível do sinal de falha 2
Número do artigo internacional 5715162440360
Padrão da conex. elétr. 150.2 SERIES
Padrão de homologação E227388
E31024
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 960 bar
Produto idêntico 076G4008
Qnt. do pacote 20 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] 90 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] 10 %
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
Saída + Pino 3
SCIP dossier no. cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tamanho da con. de pressão 1/4-18
Tamanho da con. el. 3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo DST P310
Tipo da con. de press. NPT
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality