Transmissor de pressão, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1025

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: DST P310-9731-C2AC04-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.137 Kilogram
Peso líquido 0.121 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162508589

 

- fornecimento Pino 1
Alimentação + Pino 2
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação C UL US UL Recognized
CE
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST P310-9731-C2AC04-0
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr. Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 159 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 2306 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 3.8
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 20.5
Nível do sinal de falha 21.5
Número do artigo internacional 5715162508589
Padrão da conex. elétr. 150.2 SERIES
Padrão de homologação E227388
E31024
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 960 bar
Produto idêntico 076G4009
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
SCIP dossier no. cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4-18
Tamanho da con. el. 3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo DST P310
Tipo da con. de press. NPT
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality