Mostrar mais
DST P140

Shows 5 product(s)

075G4028

Transmissor de pressão, DST P140, 0 bar - 10.3 bar, 0 psi - 150 psi

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: DST P140-6011-C2AC04-0

Visualizar: