Transmissor de pressão, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

075G4029

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-2211-A5GB04-1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.066 Kilogram
Peso líquido 0.055 Kilogram
Volume 0.162 Liter
EAN 5702428680226

 

- comum Pino 3
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos No
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST P140-2211-A5GB04-1
Classificação da carcaça IP IP67
Conex. de press. pad. ISO 1179-2
Conex. elétr. M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Cor do conector elétrico Black
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Faixa de pressão [bar] [Max] 16 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 232 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Material da carcaça 304L
Material da peça umidecida 304L/316L
Nivel de corte baixo 3.8
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 20.5
Nível do sinal de falha 21.5
Número do artigo internacional 5702428680226
Padrão da conex. elétr. IEC 61076-2-101
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 64 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi] 928 psi
Produto idêntico 075G1056
Qnt. do pacote 60 pc
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
SCIP dossier no. -
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tamanho da con. de pressão 1/4-A
Tamanho da con. el. 4 pin
TEB interno CTR ±FS [%] 3 %
Tempo de resposta, máx. [ms] 2 ms
Tipo DST P140
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality