Transmissor de pressão, DST P140, 0 bar - 10.3 bar, 0 psi - 150 psi

075G4028

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: DST P140-6011-C2AC04-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.067 Kilogram
Peso líquido 0.055 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428680295

 

- comum Pino A
Alimentação + Pino B
Amortecedor de pulsos No
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST P140-6011-C2AC04-0
Classificação da carcaça IP IP69K
Conex. de press. pad. NENHUM
Conex. elétr. Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Cor do conector elétrico Black
EU RoHS compliance Yes
Faixa de pressão [bar] [Max] 10.3 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 150 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Material da carcaça 304L
Material da peça umidecida 304L/316L
Nivel de corte baixo 3.8
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 20.5
Nível do sinal de falha 21.5
Número do artigo internacional 5702428680295
Padrão da conex. elétr. 150.2 SERIES
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 41 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi] 600 psi
Produto idêntico 075G1055
Qnt. do pacote 60 pc
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tamanho da con. de pressão 1/4-18
Tamanho da con. el. 3 pin
TEB interno CTR ±FS [%] 3 %
Tempo de resposta, máx. [ms] 2 ms
Tipo DST P140
Tipo da con. de press. NPT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality