Insertion temperature transmitters

Shows 212 product(s)

084Z0157

Sensor de temperatura, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z2012

Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Brass, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2013

Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Brass, Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2014

Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Faixa de temp. [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2018

Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Faixa de temp. [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2019

Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Faixa de temp. [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2020

Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2021

Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Faixa de temp. [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Cabo, Tamanho da con. el.: 2 fios

084Z2042

Sensor de temperatura, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

Faixa de temp. [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin

084Z2043

Sensor de temperatura, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Tamanho da con. el.: Pg 11

Visualizar: