Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2012

Faixa de temp. [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Brass, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

Detalhes do produto

Peso bruto 0.028 Kilogram
Peso líquido 0.026 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702423286409

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento de inserção [mm] 28 mm
Comprimento de inserção [pol.] 1.1 in
Conex. elétr. AMP Junior Power Timer
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 3270-02000-028-00300-000
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 4.2 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.165 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Legacy part number 11229454
Mat. da con. Latão
Mat. do tubo de prot. Brass
Material da conexão de processo Latão
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 40 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 2 pinos
Tamanho da conexão de processo 1/4
Temperatura ambiente máx. [°C] 125 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3270
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tipo do cabo N/A
Tolerância do elemento do sensor Classe B

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality