Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2019

Faixa de temp. [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tamanho da con. el.: 2 pinos

Detalhes do produto

Peso bruto 0.03 Kilogram
Peso líquido 0.029 Kilogram
Volume 0.046 Liter
EAN 5702423286850

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Integrado
Comprimento de inserção [mm] 40 mm
Comprimento de inserção [pol.] 1.57 in
Conex. elétr. Deutsch DT04
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 965
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 3270-2002-040-30C00-000
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 3 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.118 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 300 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 572 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 40 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 2 pinos
Tamanho da conexão de processo 10x1
Temperatura ambiente máx. [°C] 125 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3270
Tipo de conexão M
Tipo de conexão do processo M
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tipo do cabo N/A
Tolerância do elemento do sensor Classe B

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality