Transmissores de pressão

Shows 544 product(s)

060G1007

Transmissor de pressão, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1019

Transmissor de pressão, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 3000-2431-A1BC08-0

Visualizar: