EVRA is a direct or servo operated solenoid valve for liquid, suction and hot gas lines with ammonia or fluorinated refrigerants.EVRA valves are supplied complete or as separate components, i.e. valve body, coil and flanges can be ordered separately.EVRAT is an assisted lift, servo operated solenoid valve for liquid, suction and hot gas lines with ammonia and fluorinated refrigerants.EVRAT is specially designed to open - and stay open - at a pressure drop of 0 bar. The EVRAT solenoid valve is thus suitable for use in all plant where the required opening differential pressure is 0 bar.EVRAT is available as components, i.e. valve body, flanges and coil must be ordered separately. EVRAT 10, 15 and 20 all have spindle for manual operation.
Shows 17 product(s)
Válvula de solenoide, EVRA 3
Válvula de solenoide, Tipo: EVRA 3, Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange
Válvula de solenoide, EVRA 3
Válvula de solenoide, Tipo: EVRA 3, Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange
Válvula de solenoide, EVRA 3
Válvula de solenoide, Tipo: EVRA 3, Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange
Válvula de solenoide, EVRA 3.5
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA
Válvula de solenoide, EVRA 25
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange, Valor cv [gal/min.]: 11.6, Valor Kv [m³/h]: 10
Válvula de solenoide, EVRA 25
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange, Valor cv [gal/min.]: 11.6, Valor Kv [m³/h]: 10
Válvula de solenoide, EVRA 25
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange, Valor cv [gal/min.]: 11.6, Valor Kv [m³/h]: 10
Válvula de solenoide, EVRA 32
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 18.5, Valor Kv [m³/h]: 16
Válvula de solenoide, EVRA 32
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 18.5, Valor Kv [m³/h]: 16
Válvula de solenoide, EVRA 40
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 28.9, Valor Kv [m³/h]: 25