Válvula de solenoide, EVRA 3

032F310231

Válvula de solenoide, Tipo: EVRA 3, Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange

Detalhes do produto

Peso bruto 1.218 Kilogram
Peso líquido 1.149 Kilogram
Volume 1.678 Liter
EAN 5702422039464

 

Acessórios do produto Flanges
Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Bobina Sim
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 1 m
Comprimento do cabo [pol.] 40 in
Conexão da bobina Cabo
Consumo de energia 10 W
Consumo de energia [W] 50Hz 12 W
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 3 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50 Hz
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. do corpo Aço de corte livre
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 14 bar
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVRA / EVRAT
Nota sobre faixa de temp. do meio Degelo máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0.2 bar
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Operação da válvula Direta
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 42 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V] 220 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo EVRA 3
Tipo de bobina BF230AS
Tipo de conexão de entrada Flange
Tipo de conexão de saída Flange
Valor cv [gal/min.] 0.27 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.23 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality