Електромагнітний клапан, EVRA 3

032F310331

Електромагнітний клапан, Тип: EVRA 3, Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: ФЛАНЕЦЬ, Тип вихідного підключення: ФЛАНЕЦЬ

Інформація про продукт

Вага брутто 1.21 Kilogram
Bага нетто 1.155 Kilogram
Об'єм 1.113 Liter
EAN 5702422018995

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Фланці
Комплектуючі до котушки
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.27 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.23 м³/год
Клас захисту корпусу IP IP67
Котушка Так
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 42 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 610 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC 14 бар
Матеріал корпусу Сталь легко-обробна
Мін.OPD [бар] 0.2 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 2.9 фунт на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP EVRA EVRAT
Назва програми частин EVRA / EVRAT
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В] 220 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо діапазону темп. середовища Розмороження макс. 130°C/ 265°F
Приєднання котушки Клемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота клапана Прямий
Розмір клапанного вузла [мм] 3 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Споживана потужність 10Вт
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 12 Вт
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVRA 3
Тип вихідного підключення ФЛАНЕЦЬ
Тип вхідного з’єднання ФЛАНЕЦЬ
Тип котушки BE230AS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Частота [Гц] 50 Гц
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality