Shows 21 product(s)

014-0007

SGI 6, Visor, ROSCA, 6 mm, ROSCA, 6.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Visor, ROSCA, 10 mm, ROSCA, 10.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Visor, ROSCA, 12 mm, ROSCA, 12.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00

014-0021

SGI 6, Visor, ROSCA, 6 mm, ROSCA, 6.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00

014-0022

SGI 10, Visor, ROSCA, 10 mm, ROSCA, 10.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 10.00

014-0024

SGI 16, Visor, ROSCA, 16 mm, ROSCA, 16.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00

014-0025

SGI 12, Visor, ROSCA, 12 mm, ROSCA, 12.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00

014-0026

SGI 16, Visor, ROSCA, 16 mm, ROSCA, 16.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00

014-0028

SGI 19, Visor, ROSCA, 19 mm, ROSCA, 19.00 mm

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 19, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 19.00

Visualizar: