SGI 6, Visor, ROSCA, 6.00 mm, ROSCA, 6.00 mm

014-0021

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.122 Kilogram
Peso líquido 0.09 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN 5702422014638

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C R22: 300 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C R22: 500 ppm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Entrada int./ext. Interno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de umid. Indicador I
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Visor
Pressão máx. de trabalho [psig] 500 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 35 bar
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerantes R22
Saída int./ext. Externa
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Tamanho da entrada [mm] 6 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/4 in
Tamanho da saída [mm] 6 mm
Tamanho da saída [pol.] 1/4 in
Tipo SGI 6
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
UK RoHS compliance Out of scope
Verde: umidade máx. con@25 °C R22: 150 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °C R22: 250 ppm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality