Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
014-0007 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
SGI 6, Visor, ROSCA, 6 mm, ROSCA, 6.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SGI 6, Visor, ROSCA, 6 mm, ROSCA, 6.00 mm
014-0007
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|