Shows 14 product(s)
R744, CTM 6, HP 1875
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 6, HP 3875
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 6
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 6
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 6
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 6, LP 935
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 6, LP 1935
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 1, LE 200
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 1, LE 400
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
R744, CTM 2, LE 600
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1