CTM 6

032F5675

Refrigerantes: R744, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 10.889 Kilogram
Peso líquido 9 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702428997638

 

Aprovação PED
cURus
Cap. de líquido – fluxo de massa [kg/h] 400 kg/h
Cap. de líquido – fluxo de massa [lb/h] 882 lb/h
Capacidade de fluxo de massa [lb/h] 4134 lb/h
Capacidade – Fluxo de massa [kg/h] 1875 kg/h
Categoria de faixa de pressão Alta pressão
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidade com lubrificantes PAG
POE
Condições do fluxo de massa R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Conectores padrão EN 10220
Conexão máx. em DeltaP E-C. [bar] 20 bar
Conexão máx. em DeltaP E-C. [psig] 290 psi
Ejetor do fluxo de massa 1 [kg/h] 125 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 1 [lb/h] 275.5 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 2 [kg/h] 250 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 2 [lb/h] 551 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 3 [kg/h] 500 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 3 [lb/h] 1102 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 4 [kg/h] 1000 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 4 [lb/h] 2204 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 5 [kg/h] 200 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 5 [lb/h] 441 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 6 [kg/h] 200 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 6 [lb/h] 441 lb/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -14 °F
Faixa de temperatura média [°C] [Máx] 50 °C
Faixa de temperatura média [°C] [Mín] -10 °C
Faixa de temperatura média [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura média [°F] [Mín] -14 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes de ejetor múltiplo
Função NF
Função A do conector Entrada de alta pressão
Função B da conexão Medição de entrada de alta pressão
Função C do conector Entrada de sucção
Função D da conexão Medição da entrada de sucção
Função E do conector Saída do receptor
Função F da conexão Medição de saída do receptor
Grupo de produtos Multi ejectors
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do corpo Liga de alumínio
Material do ejetor Latão
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Nome do produto Válvula Combi CTM
Nome do programa de peças CTM
Pressão máx. de teste [psig] 2716.6 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx. de teste [bar] 200 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier no. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP dossier product name CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Tamanho A de conexão para brasagem [pol.] 7/8 in
Tamanho A de conexão para soldagem [pol.] 3/4 in
Tamanho C de conexão para brasagem [pol.] 7/8 in
Tamanho C de conexão para soldagem [pol.] 3/4 in
Tamanho E de conexão para brasagem [pol.] 1 1/8 in
Tamanho E de conexão para soldagem [pol.] 1 in
Tipo CTM 6
Tipo A de conexão para brasagem ODF
Tipo C de conexão para brasagem ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality