Mostrar mais
CTM 6 LP

Shows 3 product(s)

032F5678

R744, CTM 6, LP 935

Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

032F5679

R744, CTM 6, LP 1935

Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

032F5693

R744, CTM 6, LP 1435

Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1