Shows 6 product(s)
Válvula motorizada, ICMTS 20 A33, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Válvula motorizada, ICMTS 20A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Válvula motorizada, ICMTS 20B, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 2.4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Válvula motorizada, ICMTS 20C, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 4.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Válvula motorizada, ICMTS 20B66, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Tipo: ICAD 600A-TS, Usado para produtos: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33