Válvula motorizada, ICMTS 20C, Aço

027H1087

Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 4.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Detalhes do produto

Peso bruto 2.424 Kilogram
Peso líquido 2.298 Kilogram
Volume 3.353 Liter
EAN 5702428237192

 

Acessórios do produto Acessórios ICAD
Acessórios ICM / ICS / ICLX
Aprovação CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatíveis com Controladores Danfoss EKC 326A
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula motorizada de exp. de alta press.
Direção Direta
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ICMTS
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Nome do produto Válvula motorizada
Nome do programa de peças ICMTS
Operação da válvula Direta
Opção de operação manual Via ajuste de ICAD
Via ferramenta multifunções
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R744
Tamanho da conexão de entrada [mm] 25 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1 pol.
Tamanho da conexão de saída [mm] 25 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1 pol.
Tempo de abertura/fechamento [s] 3 s
Tipo ICMTS 20C
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 5.33 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4.6 m³/h
Área de aplicação Sistemas de CO2 transcríticos

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality