Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
027H1093 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Válvula motorizada, ICMTS 20B66, Aço
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula motorizada, ICMTS 20B66, Aço
027H1093
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|