Shows 4 product(s)

061F7054

Pressostato cartucho, LCB, 1 bar, 0.1 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 1, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.1, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F7070

Pressostato cartucho, LCB, 4 bar, 3 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 4, Pressão ativa mais baixa [bar]: 3, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F7072

Pressostato cartucho, LCB, 1 bar, 0.1 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 1, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.1, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F7088

Pressostato cartucho, LCB, 0.5 bar, -0.2 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 0.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: -0.2, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65