即插式壓力開關, LCB, 0.5 bar, -0.2 bar

061F7088

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

作動壓力高值 [bar]: 0.5, 作動壓力低值 [bar]: -0.2, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NO), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65

Product details

Peso bruto 0.042 Kilogram
Peso líquido 0.04 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702428266857

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação CE
Capacidade do contato AC=4 A, 250 V
Carcaça QUENTE NORMAL - DERRETIMENTO
Categoria de faixa de pressão Baixa pressão
CE evaluated Yes
Chave de especificação LCB-PA88
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Comprimento do cabo [m] 0.2 m
Comprimento do cabo [pol.] 7.87 in
Conex. elétr. Cabo
Contain batteries No
Cor do fio Vermelho
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -70 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Função de contato SPST(NO)
Grupo de produtos Switches and thermostats
Montagem Vertical +/- 45º
Nome do produto Pressostato cartucho
Notas da conexão de pressão Deflator
Pressão ativa mais alta [bar] 0.5 bar
Pressão ativa mais alta [psi] 7 psi
Pressão ativa mais baixa [bar] -0.2 bar
Pressão ativa mais baixa [psi] -3 psi
Pressão de ruptura [bar] 200 bar
Pressão de ruptura [psig] 2900 psig
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de trabalho [psig] 508 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 35 bar
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Tamanho da con. de pressão 1/4 pol.
Tipo LCB
Tipo da con. de press. ROSCA
Tipo do cabo AWG18

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality