Pressostato cartucho, LCB, 1 bar, 0.1 bar

061F7072

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Pressão ativa mais alta [bar]: 1, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.1, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Detalhes do produto

毛重 0.067 Kilogram
净重 0.064 Kilogram
容积 0.223 Liter
EAN 5702428266949

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Carcaça QUENTE NORMAL - DERRETIMENTO
Categoria de faixa de pressão Baixa pressão
CE evaluated Yes
Chave de especificação LCB-PA82
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Comprimento do cabo [pol.] 39.37 in
Contain batteries No
Cor do fio Preto
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -70 °F
Função de contato SPST(NO)
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostato cartucho
Pressão ativa mais alta [bar] 1 bar
Pressão ativa mais alta [psi] 15 psi
Pressão ativa mais baixa [bar] 0.1 bar
Pressão ativa mais baixa [psi] 1 psi
Pressão de ruptura [bar] 200 bar
Pressão máx. de trabalho [psig] 508 psig
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Tipo LCB
Tipo da con. de press. ROSCA
Tipo do cabo AWG18
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力连接尺寸 1/4 in
压力连接注意事项 1 mm 排气嘴
可维修 编号
安装 Vertical +/- 45º
审批 CE 认证
最高工作压力 [bar] 35 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 2900 psig
电气连接 电缆
电缆长度 [m] 1 m
触点容量 AC=4 A, 250 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality