Shows 5 product(s)

148H3194

Interruptor do nível de líquido, AKS 38, Solda de topo

Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

148H3205

Interruptor do nível de líquido, AKS 38, Solda de soquete

Tipo de conexão: Solda de soquete, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

148H3206

Interruptor do nível de líquido, AKS 38, Solda de soquete

Tipo de conexão: Solda de soquete, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Visualizar: