Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, NPT

148H3207

Tipo de conexión: NPT, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 10.965 Kilogram
Peso neto 10.038 Kilogram
Volumen 25.069 Liter
EAN 5702428242189

 

Accesorios de productos Liq. level switch accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría I
China RoHS compliance Out of scope
Conexión electrica estandar DIN 43650
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Descripción del producto Interruptor de flotador
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 149 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Nombre de producto Interruptor de nivel de líquido
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Reparable Liq. level switch spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo AKS 38
Tipo de conexión NPT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality