Interruptor do nível de líquido, AKS 38, Solda de topo

148H3194

Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Detalhes do produto

Peso bruto 11.256 Kilogram
Peso líquido 8 Kilogram
Volume 20.979 Liter
EAN 5702428242226

 

Acessórios do produto Liq. level switch accessories
Aprovação CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Categoria I
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Descrição do produto Interruptor flutuante
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Liq. level switch spare parts
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Interruptor do nível de líquido
Padrão da conex. elétr. DIN 43650
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Tamanho da con. el. Pg 11
Tamanho da conexão [mm] 25 mm
Tipo AKS 38
Tipo de conexão Solda de topo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality