Válvulas transcríticas de alta pressão

Zeigt 31 Produkt(e)

027H1084

Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20 A33, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

027H1085

Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20A, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

027H1086

Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20B, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 2.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

027H1087

Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20C, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 4.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

027H1093

Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20B66, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 1.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

027H7200

Elektrisches Regelventil, CCMT 2

Kältemittel: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 0.17, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7201

Elektrisches Regelventil, CCMT 4

Kältemittel: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 0.45, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7202

Elektrisches Regelventil, CCMT 8

Kältemittel: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 0.93, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7231

Elektrisches Regelventil, CCMT 16

Kältemittel: R744; R410A; R134a, Kv-Wert [m³/h]: 1.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7232

Elektrisches Regelventil, CCMT 24

Kältemittel: R744; R410A; R134a, Kv-Wert [m³/h]: 2.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Ansicht: