Shows 16 product(s)

180B0019

PAHT 20

Fluxo [gpm] [Máx]: 10.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 42.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 10, Pressão de saída [psig] [Máx]: 145, Velocidade [rpm] [Max]: 240, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0020

PAHT 25

Fluxo [gpm] [Máx]: 13.5, Fluxo [l/min.] [Máx]: 52.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 16, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2321, Velocidade [rpm] [Max]: 240, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0021

PAHT 32

Fluxo [gpm] [Máx]: 17.8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 68.5, Pressão de saída [barg] [Máx]: 16, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2321, Velocidade [rpm] [Max]: 240, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0029

PAHT 6.3

Fluxo [gpm] [Máx]: 4.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 18.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 10, Pressão de saída [psig] [Máx]: 145, Velocidade [rpm] [Max]: 300, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0030

PAHT 4

Fluxo [gpm] [Máx]: 2.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 10.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 10, Pressão de saída [psig] [Máx]: 145, Velocidade [rpm] [Max]: 300, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0031

PAHT 2

Fluxo [gpm] [Máx]: 1, Fluxo [l/min.] [Máx]: 4.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 10, Pressão de saída [psig] [Máx]: 145, Velocidade [rpm] [Max]: 300, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0032

PAHT 10

Fluxo [gpm] [Máx]: 5.2, Fluxo [l/min.] [Máx]: 21.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 14, Pressão de saída [psig] [Máx]: 203, Velocidade [rpm] [Max]: 240, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0033

PAHT 12.5

Fluxo [gpm] [Máx]: 6.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 27.7, Pressão de saída [barg] [Máx]: 14, Pressão de saída [psig] [Máx]: 203, Velocidade [rpm] [Max]: 240, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0077

PAHT 3.2

Fluxo [gpm] [Máx]: 1.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 7.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 10, Pressão de saída [psig] [Máx]: 145, Velocidade [rpm] [Max]: 300, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

180B0085

PAHT 50

Fluxo [gpm] [Máx]: 21.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 83.7, Pressão de saída [barg] [Máx]: 8, Pressão de saída [psig] [Máx]: 116, Velocidade [rpm] [Max]: 180, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 100

Visualizar: