PAHT 12.5

180B0033

Fluxo [gpm] [Máx]: 6.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 27.7, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

Detalhes do produto

Peso bruto 8.242 Kilogram
Peso líquido 8.07 Kilogram
Volume 5.788 Liter
EAN 5715162666883

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de entrada padrão BSPP
Conexão de saída padrão BSPP
Conexão do dreno padrão BSPP
Conformidade ATEX No
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Descrição do produto PAHT pumps
Designação de tipo PAHT 12.5
Deslocamento [cm³/rot] 12.5 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot] 0.76 in³/rev
Fluxo [gpm] [Máx] 6.7 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 2.6 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 27.7 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 10.2 l/min
Funcional Sim
Grupo de produtos Pump
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo AISI 304
Nível de pressão sonora [dB(A)] 75 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origem Dinamarca
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] 4 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] 58 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx] 4 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín] 0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx] 58 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín] 0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de saída [barg] [Mín] 10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx] 2030 psig
Pressão de saída [psig] [Mín] 145 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.] 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo PAHT 10-12.5
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Tipo de conexão do dreno ROSCA
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 2400 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 1000 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín] 1000 rpm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality