PAHT 25

180B0020

Fluxo [gpm] [Máx]: 13.5, Fluxo [l/min.] [Máx]: 52.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2321, Velocidade [rpm] [Max]: 2400, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

Detalhes do produto

Peso bruto 23.31 Kilogram
Peso líquido 18.3 Kilogram
Volume 20.655 Liter
EAN 5715162666913

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de entrada padrão BSPP
Conexão de saída padrão BSPP
Conexão do dreno (métrica) M6
Conexão do dreno padrão Métrico
Conformidade ATEX No
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Descrição do produto PAHT pumps
Designação de tipo PAHT 25
Deslocamento [cm³/rot] 25 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot] 1.53 in³/rev
Fluxo [gpm] [Máx] 13.5 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 3.3 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 52.2 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 12.9 l/min
Funcional Sim
Grupo de produtos Pump
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo AISI 316
Nível de pressão sonora [dB(A)] 79 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
País de origem Dinamarca
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] 20 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] 290 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx] 6 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín] 0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx] 87 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín] 0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx] 160 barg
Pressão de saída [barg] [Mín] 30 barg
Pressão de saída [psig] [Máx] 2321 psig
Pressão de saída [psig] [Mín] 435 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1 1/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo PAHT 20-32
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Tipo de conexão do dreno ROSCA
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 2400 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín] 1000 rpm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality