LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0561

Conversores de Frequências
LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP, Trifásico
380 - 400 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Lift Drive
quadro: A2
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Detalhes do produto

Peso bruto 6.14 kg
Peso líquido 5.62 kg
Volume 27.246 l
EAN 5710107757091

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos LD- Lift Drive LD-
Série 302 302
Potência Nominal P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede A 380 - 400 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop B Circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software S018 Lift Drive
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C 16 MCO-361 Lift Controller
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A2 A2
Codificação Parte 1 LD-302P4K0TAE20H1BXX
Codificação Parte 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW] 4
Altura [mm] 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 90,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 150,0
Profundidade [mm] 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Corrente constante (HO) [A] 10
Corrente intermitente (HO) [A] 16
Peso Bruto Calculado [kg] 6.14
Peso líquido calculado [kg] 5.62
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 LD-302P4K0TAE20H1BXX
Código do modelo 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality