VLT® Lift Drive LD 302

Shows 3 product(s)

134H6441

LD-302P5K5TAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Conversores de Frequências
LD-302P5K5TAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, Trifásico
380 - 400 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Lift Drive
quadro: A3
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: LD-302P5K5TAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0561

LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Conversores de Frequências
LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP, Trifásico
380 - 400 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Lift Drive
quadro: A2
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0572

LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Conversores de Frequências
LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP, Trifásico
380 - 400 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Lift Drive
quadro: A2
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX