Você buscou por:

ICF 20-2

Você quis dizer

Shows 121 product(s)

027L3828

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121L, 20 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3807

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121H, 25 mm, Con. padrão: EN 10220

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3822

Bloco de válvulas, ICF 20-2-122C, 25 mm, Con. padrão: EN 10220

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3802

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 15 mm, Con. padrão: EN 10220

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3820

Bloco de válvulas, ICF 20-2-122B, 15 mm, Con. padrão: EN 10220

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3808

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121H, 25 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3812

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121H, 22 mm, Con. padrão: EN 1254-5

Tamanho da conexão [mm]: 22, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3825

Bloco de válvulas, ICF 20-2-122C, 25 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3813

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 22 mm, Con. padrão: ASME B 16.50

Tamanho da conexão [mm]: 22, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3801

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 15 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Visualizar: