You searched for:

ICF 20-4

Did you mean

Shows 113 product(s)

027L1257

Pièce de rechange, ICF 20-4; ICF 20-6, Module pour électrovanne

Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 20-4; ICF 20-6, Désignation du modèle: Module pour électrovanne

027L1270

Pièce de rechange, ICF 20-4; ICF 20-6, Module pour électrovanne

Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 20-4; ICF 20-6, Désignation du modèle: Module pour électrovanne

027L4709

Station de vannes, ICF SS 20-4-10RA, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L4712

Station de vannes, ICF SS 20-4-14MC, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L4739

Station de vannes, ICF SS 20-4-90, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L4744

Station de vannes, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3068

Station de vannes, ICF 20-4-9, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3083

Station de vannes, ICF 20-4-11, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3084

Station de vannes, ICF 20-4-11, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3155

Station de vannes, ICF 20-4-90, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

View: