Se muestra(n) 9 producto(s)

018F4100

Bobina para solenoide, BJ024CS, Caja de conexiones, 0.2 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4110

Bobina para solenoide, BJ120CS, Caja de conexiones, 0.2 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4112

Bobina para solenoide, BX120CS, Conduit hub, 0.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4120

Bobina para solenoide, BJ240CS, Caja de conexiones, 0.2 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4122

Bobina para solenoide, BX240CS, Conduit hub, 0.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4123

Bobina para solenoide, BX240CS, Conduit hub, 2.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4180

Bobina para solenoide, BT240CS, Caja de conexiones, 0.18 m, Multipack

Bobina de tensión doble, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Consumo de energía [W] 60Hz: 12, Consumo de energía [W] 50Hz: 12, Cable: 7, Conex. bobina: Caja de conexiones

Ver: