Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 32 toodet
Temperatuuriandur, AKS 120, keevis
Kaitsetoru materjal: Stainless steel, Kaitsetoru läbimõõt [mm]: 7.0, Protsess, ühenduse tüüp: Ø, 22, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12
Anduri tasku, MBT 120
Kaitsetoru läbimõõt [mm]: 11.0, Sisestuspikkus [mm]: 50, Protsess, ühenduse tüüp: NPT, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Tootele kasutamiseks: MBT 3560, MBT 5560
Anduri tasku, MBT 120
Kaitsetoru läbimõõt [mm]: 11.0, Sisestuspikkus [mm]: 100, Protsess, ühenduse tüüp: G, 1/2, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Tootele kasutamiseks: MBT 3560, MBT 5560
MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Elektriühendus: Kaabel, Elektriühenduse suurus: 2-sooneline kaabel
Temperatuuriandur, MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: Pg 13.5
Temperatuuriandur, MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: 3 klemmi
Temperatuuriandur, MBT 156, 170 mm, MBT 156-S01-170-0-0000
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: 3 klemmi
Temperatuuriandur, MBT 156, 200 mm, MBT 156-S01-200-0-0000
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: 3 klemmi