MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000

084Z4320

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Elektriühendus: Tootesari Slim, Elektriühenduse suurus: 3 klemmi, Tootele kasutamiseks: MBT 5116

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.101 Kilogram
Netokaal 0.096 Kilogram
Volume 0.291 Liter
EAN 5702423163168

 

Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus Tootesari Slim
Elektriühenduse suurus 3 klemmi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.315 in
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Korpuse standard IP IP00
Lisapikkus [mm] 50 mm
Lisapikkus [tolli] 1.97 in
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 80 mm
Sisestuspikkus [tolli] 3.15 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 600 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 1112 °F
Toote nimetus Temperature sensor insert
Tootele kasutamiseks MBT 5116
Tooterühm Accessories, sensors
Tüübinimetus MBT 156-S01-080-0-0000
Tüüp MBT 156
UK RoHS compliance Out of scope
Väljundsignaal Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality