Anduri tasku, MBT 120

084Z3033

Kaitsetoru läbimõõt [mm]: 11.0, Sisestuspikkus [mm]: 50, Protsess, ühenduse tüüp: NPT, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Tootele kasutamiseks: MBT 3560, MBT 5560

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.096 Kilogram
Netokaal 0.092 Kilogram
Volume 0.043 Liter
EAN 5702423214426

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 11 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.433 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material AISI 316 Ti
Process connection size 1/2-14
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp NPT
Protsess, ühendused, standardne ANSI/ASME B1.20.1
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 50 mm
Sisestuspikkus [tolli] 2 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Anduri tasku
Tootele kasutamiseks MBT 3560, MBT 5560
Tooterühm Accessories, sensors
Tüübinimetus MBT 120-630-050-8
Tüüp MBT 120
UK RoHS compliance Out of scope
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
Ühenduse tüüp NPT
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality